Fusible Protistor BS 690V 65A URT

G075906E, 6.9 URT 217/65, 2x17x49mm

Fusible Protistor BS 690V 65A URT

G075906E, 6.9 URT 217/65, 2x17x49mm

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article BS217UT69V65

Spécifications

Dimmension 2 x 17 x 49mm
Intensité (A) 65.0
Tension (VAC) 690VAC
Avec Percuteur Non
Standard Britannique Oui
Norme IEC 60269.1 und .4 (VDE 363-23), IEC 33

Téléchargements

Fiche technique (206.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?