GABELKABELSCHUH M4 ROT

GABELKABELSCHUH M4 ROT

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article A1543G

Spécifications

Forme Douilles d'extrémités Fourche
Section Cosses mm² 0.50 - 1.50
Couleur rouge
Trou Ø M4.0
Cosses isolées Oui
Unité d'emballage 100
Tarif douanier 8536.9000

Téléchargements

Fiche technique (6.7 Mio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?