H05V-K 0,5 GN/YE

H05V-K 0,5 GN/YE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0101800400

Spécifications

Section mm² 0,50
Couleur vert/jaune
Tension nominale 300/500V
Diamètre extérieure mm 2.20
Sous-catégorie fils Fils en PVC
Types de fils Fils HAR
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -5°C...+70°C
Certification HAR
Tarif douanier 8544.4900
Vous êtes sûr ?