H05V-K EMBOSS 1X0,5 BN

H05V-K EMBOSS 1X0,5 BN

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 24.04.2025
Numéro d'article 4511065K

Spécifications

Section mm² 0,50
Couleur brun
Tension nominale 300/500V
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 2.1 - 2.5
Sous-catégorie fils Fils en PVC
Types de fils Fils HAR
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -5°C...+70°C
Certification HAR
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?