H07V-K 1,5 GN
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 22.12.2024
Numéro d'article | 0101800712 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Couleur | vert |
Tension nominale | 450/750V |
Diamètre extérieure mm | 3.00 |
Sous-catégorie fils | Fils en PVC |
Types de fils | Fils HAR |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -5°C...+70°C |
Certification | HAR |
Tarif douanier | 8544.4900 |