H07V-K 1X50 GNYE
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 4521003 |
---|
Spécifications
Section mm² | 50,00 |
---|---|
Couleur | vert/jaune |
Tension nominale | 450/750V |
Min. - Max. Diamètre extérieure mm | 11.5 - 13.9 |
Sous-catégorie fils | Fils en PVC |
Types de fils | Fils HAR |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -40°C...+70°C |
Certification | HAR |
Tarif douanier | 8544.4900 |