H07V-K 6 BU

H07V-K 6 BU

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0101801002

Spécifications

Section mm² 6,00
Couleur bleu
Tension nominale 450/750V
Diamètre extérieure mm 4.60
Sous-catégorie fils Fils en PVC
Types de fils Fils HAR
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -5°C...+70°C
Certification HAR
Tarif douanier 8544.4900
Vous êtes sûr ?