HALTESCHELLE BRM 29 ISOLIERT VE=30

HALTESCHELLE BRM 29 ISOLIERT VE=30

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406322900

Spécifications

Unité d'emballage 30
Legende B 60.0
Legende C 19
Legende M 6
Ø de gaine mm 29
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 7412.2000

Téléchargements

Fiche technique (75.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?