HALTESCHELLE BRM 48 ISOLIERT VE=10

HALTESCHELLE BRM 48 ISOLIERT VE=10

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0406324800

Spécifications

Unité d'emballage 10
Legende B 85.0
Legende C 19
Legende M 6
Ø de gaine mm 48
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Tarif douanier 7412.2000

Téléchargements

Fiche technique (75.8 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?