IE-6-M12X-S-1-P-4-26-FD-M12X-S

IE-6-M12X-S-1-P-4-26-FD-M12X-S

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2172238

Spécifications

Type de câbles ETHERLINE Cat.6A Flex Patchkabel PUR
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Forme câble rond
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 70
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
Plage de température -30°C...+80°C

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?