IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-M12D-S

IE-EC-5-M12D-S-5-P-2-26-FD-M12D-S

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2171782

Spécifications

Lien 1 M12 fiche droite
Lien 2 M12 fiche droite
Longeur m 5
Matière gaine extérieure PUR
Couleur de la gaine vert
Blindage SF/UTP
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Kodierung M12: D-Standard
Résistances Mécanique
Longueur 5.00
Type de câbles ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR
Matière gaine extérieure PUR
Blindage SF/UTP
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Oui
Résistances Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Plage de température -30°C...+90°C
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?