IE-EC-5-M12DF-S-20-P-2-26-FD-M12DF-S
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2171921 |
---|
Spécifications
Lien 1 | M12 Embase droite |
---|---|
Lien 2 | M12 Embase droite |
Longeur m | 20 |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | vert |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Kodierung | M12: D-Standard |
Résistances | Mécanique |
Longueur | 20.00 |
Type de câbles | ETHERLINE EC FD Cat.5e Patchkabel PUR |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | SF/UTP |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Résistances | Mécanique |
Sous-catégorie câble |
|
Plage de température | -30°C...+90°C |
Tarif douanier | 8544.4200 |