IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-OE

IE-PNA-5-RJ45-10-Y-2-22-1-OE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 2171190

Spécifications

PROFINET Typ A
Lien 1 RJ45 droite
Lien 2 Extrémité libre
Longueur 10.00
Blindage SF/UTP
Matière gaine extérieure PVC
Couleur de la gaine vert
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Non
Type de câbles ETHERLINE PN Cat.5 Patchkabel PVC
Matière gaine extérieure PVC
Blindage SF/UTP
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Non
Résistances
  • UV
  • Non-propagateur de la flamme
Sous-catégorie câble
  • Câbles Patch
  • Câbles LAN / Ethernet
Couleur de la gaine vert
Plage de température -40°C...+70°C
Zone d'installation
  • à l'intérieur
  • à l'extérieur
PROFINET Typ A
Tarif douanier 8544.4200

Téléchargements

Fiche technique (199.2 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?