IE-PNC-5-RJ45-0,5-P-2-22-FD-RJ45
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 2171278 |
---|
Spécifications
Catégorie (LAN) | Cat. 5e |
---|---|
Système industrial ethernet | PROFINET, Ethernet, EtherCAT, ETHERNET/IP |
PROFINET Typ | C |
Lien 1 | RJ45 droite |
Lien 2 | RJ45 droite |
Longueur | 0.50 |
Blindage | SF/UTP |
Matière gaine extérieure | PUR |
Couleur de la gaine | vert |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Oui |
Résistances |
|
Type de câbles | ETHERLINE PN FD Cat.5 Patchkabel PUR |
sans halogène | Non |
Sous-catégorie câble |
|
Plage de température | -40°C...+70°C |
Tarif douanier | 8544.4200 |