IEC Fuse 10x38 aM 400V/32A J218715

IEC Fuse 10x38 aM 400V/32A J218715

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FR10AM40V32

Spécifications

Taille du fusible 10 x 38
Courantssigné 32 A
Vitesse / Caractéristique aM
Tension nominale 400 VAC
Type de système d'indication sans indication
Avec indicateur Non
Avec Percuteur Non
gG Oui
aM Non
Norme EN 60269-1, - 2-1
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (255.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?