IEC Fuse 10x38 gG 690V/12A Y302793

IEC Fuse 10x38 gG 690V/12A Y302793

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FR10GG69V12

Spécifications

Taille du fusible 10 x 38
Courantssigné 12 A
Vitesse / Caractéristique gG
Tension nominale 690 VAC
Type de système d'indication sans indication
Avec indicateur Non
Avec Percuteur Non
gG Oui
aM Non
Norme EN 60269-1, - 2-1
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (255.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?