IEC Fuse 10x38 gG250V/25A P H083957

IEC Fuse 10x38 gG250V/25A P H083957

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FR10GG25V25P

Spécifications

Taille du fusible 10 x 38
Courantssigné 25 A
Vitesse / Caractéristique gG
Tension nominale 250 VAC
Type de système d'indication avec percuteur
Avec indicateur Non
Avec Percuteur Non
gG Oui
aM Non
Norme EN 60269-1, - 2-1
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (255.1 Kio)

Téléchargement