IEC Fuse 14x51 aM 690V/10A Z216659

IEC Fuse 14x51 aM 690V/10A Z216659

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FR14AM69V10

Spécifications

Taille du fusible 14 x 51
Courantssigné 10 A
Vitesse / Caractéristique aM
Tension nominale 690 VAC
Type de système d'indication sans indication
Avec indicateur Non
Avec Percuteur Non
gG Oui
aM Non
Norme EN 60269-1, - 2-1
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (255.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?