IEC Fuse 22x58 aM 500V/100A P T222979

IEC Fuse 22x58 aM 500V/100A P T222979

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FR22AM50V100P

Spécifications

Taille du fusible 22 x 58
Courantssigné 100 A
Vitesse / Caractéristique aM
Tension nominale 500 VAC
Type de système d'indication avec percuteur
Avec indicateur Non
Avec Percuteur Non
gG Oui
aM Non
Norme EN 60269-1, - 2-1
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (255.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?