IEC Fuse 8x32 aM 400V/12A V1007188

IEC Fuse 8x32 aM 400V/12A V1007188

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article FR8AM40V12

Spécifications

Taille du fusible 8 x 32
Courantssigné 12 A
Vitesse / Caractéristique aM
Tension nominale 400 VAC
Type de système d'indication sans indication
Avec indicateur Non
Avec Percuteur Non
gG Oui
aM Non
Norme EN 60269-1, - 2-1
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (255.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?