ISOLIERBAND IB 2515 RD

ISOLIERBAND IB 2515 RD

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article 61721120

Spécifications

Largeur mm 15
Unité d'emballage 10
Couleur rouge
Longeur m 25
Epaisseur 0.15
Matériel PVC
Plage de température -10°C...+90°C
Allongement à la rupture 170%
Résistance à la déchirure 20N/10mm
Comportement au feu auto-extinction
Résistance diélectrique 40kV/mm
Tarif douanier 3919.1012

Téléchargements

Fiche technique (457.8 Kio)

Téléchargement