JE-LiYCY...BD 20x2x0,5

JE-LiYCY...BD 20x2x0,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0034210

Spécifications

Section mm² 0,50
Identification du conducteur VDE 0815
Nombre de conducteurs 20x2x
Couleur de la gaine gris silex
Diamètre extérieure mm 15.10
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 70
Forme câble rond
Tension nominale 225V
sans halogène Non
Type de câbles JE-LiYCY…BD
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?