KABELBINDER RD 2,5X 98MM ST4
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 0601120504 |
---|
Spécifications
Couleur | bleu, détectable |
---|---|
Résistance aux UV | selon UL 62275 |
Dimension mm | 2,5 x 98 |
Faisceau Ø mm max. | 1 - 21 |
Resistance min. à la traction | 98 |
Unité d'emballage | 100 |
Matériel | Nylon 6.6 |
Plage de température | -20°C...+85°C |
Norme |
UL Listed Cat. ZMVV CSA Listed ZMVV7 |
Nouveauté | Non |
Tarif douanier | 3926.9000 |