KABELBINDER SW 3,6X368MM WR15
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 0601123101 |
---|
Spécifications
Couleur | noir |
---|---|
Résistance aux UV | selon UL 62275 |
Dimension mm | 3,6 x 368 |
Faisceau Ø mm max. | 2 - 103 |
Resistance min. à la traction | 130 |
Unité d'emballage | 100 |
Matériel | Nylon 6.6 |
Plage de température | -20°C...+85°C |
Norme |
UL Listed Cat. ZMVV CSA Listed ZMVV7 |
Nouveauté | Non |
Tarif douanier | 3926.9000 |