KNL-SY NiCr/Ni KCA 8x1,5 IEC

KNL-SY NiCr/Ni KCA 8x1,5 IEC

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 0166503

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 8x
Diamètre extérieure mm 13.80
Thermocouple NiCr/Ni
Câble de compensation, multi-paires Oui
Type de câbles Ausgleichsleitungen, mehrpaarig
Sous-catégorie câble Ligne de compensation
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Datenblatt (243.4 Kio)

Téléchargement

Fiche technique (243.1 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?