KOAXIAL-KABEL RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25

KOAXIAL-KABEL RGB CY 3XKX0,4/1,8+3X0,25

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0034245

Spécifications

Zone d'installation à l'intérieur
Flexibilité en pose fixe
Matière gaine extérieure PVC
sans halogène Non
Diamètre extérieure mm 8.00
Sous-catégorie câble Câbles coaxiaux
Type de câbles Câbles LAN/Coax
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.2000

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?