LiFY 1X10 RD
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 4560086 |
---|
Spécifications
Section mm² | 10,00 |
---|---|
Couleur | rouge |
Diamètre extérieure mm | 7.40 |
Tension nominale | 450/750V |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés en cuivre nu Class 6 (0,25 + 0,75: Colonne 7 / 1,00 - 10,00: Colonne 6) |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: PVC |
Plage de température | -15°C...+70°C |
Tension nominale | bis 1,00mm² 300/500V - ab 1,50mm² 450/750V |
Norme | Selon VDE 0812, 0250-1 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pas pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température (Utilisation flexible) | -15°C...+70°C |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Types de fils | LiFY |
Sous-catégorie fils |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |