LiY 1x0,14 YE

LiY 1x0,14 YE

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 10.04.2025
Numéro d'article 4125005S

Spécifications

Section mm² 0,14
Couleur jaune
Tension nominale 50V AC
Diamètre extérieure mm 1.10
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre (0.14mm² = 18x 0.1mm² | 0.25mm² = 14x 0.15mm²)
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC, restistant aux flammes selon CEI 60332.1-2
Plage de température -30°C...+70°C
Tension nominale 50V AC
Tension d'essai 0.14 mm² 1200V
0.25 mm² 2500V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -30°C...+70°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 70
Types de fils Litzen 0.14 - 0.34
Sous-catégorie fils Fils en PVC
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?