LiY 1x0,25 VT

LiY 1x0,25 VT

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 4126007S

Spécifications

Section mm² 0,25
Couleur violett
Tension nominale 50V AC
Diamètre extérieure mm 1.30
HAR Oui
Bobine Oui
Füt Non
Extrasouple Non
Construction des fils Brins fins en fils de cuivre (0.14mm² = 18x 0.1mm² | 0.25mm² = 14x 0.15mm²)
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC, restistant aux flammes selon CEI 60332.1-2
Plage de température -30°C...+70°C
Tension nominale 50V AC
Tension d'essai 0.14 mm² 1200V
0.25 mm² 2500V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -30°C...+70°C
Plage de température °C (pose fixe)
  • -30
  • 70
Types de fils Litzen 0.14 - 0.34
Sous-catégorie fils Fils en PVC
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?