N2XH-J 10x1,5 RE 0,6/1kV

N2XH-J 10x1,5 RE 0,6/1kV

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 3017612

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 10x
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris silex
Diamètre extérieure mm 14.00
Tension nominale 0,6/1kV
Construction des fils Âme multibrins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en polyéthylène (PE)
Fils Abréviations « re », « rm », « se », « sm » :
r = forme Conducteur rond ;
s = forme Conducteur sectoriel ;
e = conducteur monobrin ;
m = conducteur multibrin ;
Spécificités Gaine de bourrage par dessus les conducteurs
Gaine extérieure Gaine extérieure sans halogène en thermoplastique polyolefine
Rayon de courbure minimum Occasionnellement flexible: 15 x Ø
En pose fixe: 12 x Ø
Plage de température Mobile: -5°C...+90°C
En pose fixe: -40°C...+90°C
Tension nominale Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 4000V
Matière gaine extérieure sans halogène
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Oui
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 90
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 90
Certification VDE
Type de câbles N2XH
Branche Installation du bâtiment
Sous-catégorie câble
  • Câbles sans halogène
  • Câbles pour bâtiment
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?