NH-Fuse 000 400VAC/100A gG N223687

NH-Fuse 000 400VAC/100A gG N223687

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article NH000GG40V100

Spécifications

Dimmension NH 000
Intensité (A) 100.0
Tension (VAC) 400VAC
Pattes de fixation isolées Non
gG Oui
aM Non
Norme Nach DIN 57636 / VDE 0636 -Teil 201
IEC 60269-2-1; Grösse 000 bis 3
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (524.8 Kio)

Téléchargement