NH-Fuse 000 500VAC/32A aM S232500

NH-Fuse 000 500VAC/32A aM S232500

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article NH000AM50V32

Spécifications

Dimmension NH 000
Intensité (A) 32.0
Tension (VAC) 500VAC
Pattes de fixation isolées Non
gG Non
aM Oui
Norme Nach DIN 57636 / VDE 0636 -Teil 201
IEC 60269-2-1; Grösse 000 bis 4
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (189.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?