NH-Fuse 3 690VAC/500A aM L227986

NH-Fuse 3 690VAC/500A aM L227986

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article NH3AM69V500

Spécifications

Dimmension NH 3
Intensité (A) 500.0
Tension (VAC) 690VAC
Pattes de fixation isolées Oui
gG Non
aM Oui
Norme Nach DIN 57636 / VDE 0636 -Teil 201
IEC 60269-2-1; Grösse 000 bis 4
Tarif douanier 8538.9000

Téléchargements

Fiche technique (189.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?