NSHXAFÖ 1,8/3kV 1x70 BK
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
Numéro d'article | 3022682 |
---|
Spécifications
Section mm² | 70,00 |
---|---|
Diamètre extérieure mm | 20.50 |
Couleur de la gaine | noir |
Tension nominale | 1,8/3kV |
HAR | Non |
Construction des fils | Âme à brins fins cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en mélange de caoutchouc |
Spécificités | Revêtement extérieur en mélange de polymère sans halogène, type HM3 |
Rayon de courbure minimum |
Occasionnellement mobile: 10 x Ø En pose fixe: 6 x Ø |
Plage de température |
En utilisation mobile: -5°C...+90°C Pose fixe: -25°C...+90°C |
Tension nominale | Uo/U: 1,8/3,0 kV |
Tension d'essai | 6000V |
EVA | Non |
Bobine | Non |
Füt | Non |
Matière gaine extérieure | Caoutchouc |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Plage de température (Utilisation flexible) | -5°C...+90°C |
Plage de temperature (pose fixe) | -25°C...+90°C |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Types de fils | NSHXAFÖ 1.8/3kV |
Sous-catégorie fils |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.6000 |