NYY-O 1x70 RM 0,6/1kV

NYY-O 1x70 RM 0,6/1kV

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1550210

Spécifications

Section mm² 70,00
Nombre de conducteurs 1x
Identification du conducteur colorés CENELEC
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 17.00
Tension nominale 0,6/1kV
Construction des fils Brins en cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base de PVC
Fils Abréviations « re », « rm », « se », « sm » :
r = forme Conducteur rond ;
s = forme Conducteur sectoriel ;
e = conducteur monobrin ;
m = conducteur multibrin ;
Spécificités Gaine de bourrage par dessus les conducteurs
Gaine extérieure Gaine extérieure en PVC
Tension nominale Uo/U: 600/1000V
Tension d'essai 4000V
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité en pose fixe
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 70
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 50
Certification HAR
Type de câbles NYY-J, NYY-O
Branche installation du bâtiment
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles pour bâtiment
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?