ÖLFLEX 408 P 5X1,5

ÖLFLEX 408 P 5X1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 1308955

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 5x
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 8.10
Tension nominale 300/500V
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Certification VDE
Type de câbles ÖLFLEX 408 P
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles PUR
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?