ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X120

ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY 1X120

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1062948

Spécifications

Section mm² 120,00
Couleur noir
Couleur gaine intérieure noir
Tension nominale 600V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Diamètre extérieure mm 24.10
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC, noir
Spécificité Couche textile
Blindage Tresse de blindage en cuivre étamé
Isolation de la gaine Gaine extérieure PVC, noire (RAL 9005)
Rayon de courbure minimum en mouvement/en pose fixe: 10x / 4x Ø
Plage de température Utilisation flexible: 0°C...+70°C (UL: +90°C) / En pose fixe: -40°C...+80°C (UL: +90°C)
Tension nominale 600/1000V - UL & CSA 600V
Tension d'essai 4000V
Norme Selon VDE 0250, 0285
Approbations UL AWM Style 10107
cRU AWM II A/B FT1
UL File No. E63634
Matière gaine extérieure PVC
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Blindage Blindage en cuivre étamé
sans halogène Non
Plage de température (Utilisation flexible) 0°C...+70°C
Certification UL/CSA
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
Types de fils ÖLFLEX CHAIN 809 SC CY
Résistances
  • UV
  • Huile
  • Non-propagateur de la flamme
Sous-catégorie fils
  • Fils en PVC
  • Fils approuvés UL/CSA
  • Mono conducteur pour chaînes
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?