ÖLFLEX CHAIN 896 P 5G16

ÖLFLEX CHAIN 896 P 5G16

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1023253

Spécifications

Section mm² 16,00
Nombre de conducteurs 5G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 23.80
Tension nominale UL 1kV
PUR Non
UL/CSA Non
Numéroté Non
Torsadé par paire Non
300V Non
300/500V Non
1000V Non
BUS Non
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
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN 896 P