ÖLFLEX CLASSIC 130 H BK 0,6/1 kV 5G4
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 1123436 |
---|
Spécifications
Section mm² | 4,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 5G (avec vert/jaune) |
Classe d'incendie CPR | Dca |
Identification du conducteur | colorés CENELEC |
Couleur de la gaine | noir |
Diamètre extérieure mm | 14.90 |
Tension nominale | 0,6/1kV |
Forme câble | rond |
Type de câbles | ÖLFLEX 130 H BK 0.6/1kV |
Matière gaine extérieure | sans halogène |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Oui |
Tension nominale | Uo/U: 600/1000V - UL: 1000V |
Plage de température | -25°C...+70°C / -40°C...+80°C |
Certification | UL/CSA |
Approbations | UL AWM (recognized) Style 21156 (Aussenmantel) mit max. Leitertemperatur nach UL von +75°C |
Résistances | UV |
Sous-catégorie câble |
|
Tarif douanier | 8544.4900 |