ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3X0,75

ÖLFLEX CLASSIC 400 CP 3X0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1313853

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 3x
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 7.90
Tension nominale 300/500V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Type de câbles ÖLFLEX 400 CP
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles PUR
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Article de remplacement

Vous êtes sûr ?