ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2X0,75

ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 2X0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 1314017

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 2x
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 6.20
Tension nominale 300/500V
Blindage Film plastique, tresse en cuivre étamé
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
sans halogène Non
Plage de température °C (pose fixe)
  • -50
  • 90
Type de câbles ÖLFLEX 415 CP
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble Câbles PUR
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?