ÖLFLEX CLASSIC 415 CP 4G4
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article | 1314068 |
---|
Spécifications
Section mm² | 4,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 11.60 |
Tension nominale | 300/500V |
Blindage | Film plastique, tresse en cuivre étamé |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | Blindage en cuivre étamé |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX 415 CP |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble | Câbles PUR |
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |