ÖLFLEX CLASSIC FD 810 4G1
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0026132 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,00 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 4G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 7.30 |
Tension nominale | 300/500V |
Construction des fils | Brins de fils extra fins en cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation du conducteur: PVC |
Fils | Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
Spécificités | Couche textile |
Gaine extérieure | Gaine extérieure PVC, gris (RAL 7001) |
Rayon de courbure minimum | en mouvement/en pose fixe: 7,5x / 4x Ø |
Plage de température |
Mobile: 0°C...+70°C En pose fixe: -40°C...+80°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 4000V |
Norme | Conducteurs et gaines selon VDE 0245/0285 |
PUR | Non |
UL/CSA | Non |
Numéroté | Oui |
Torsadé par paire | Non |
300/500V | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX FD 810 |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |