ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12G2,5

ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 12G2,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0026374

Spécifications

Section mm² 2,50
Nombre de conducteurs 12G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 16.00
Tension nominale 300/500V
PUR Oui
UL/CSA Non
Numéroté Oui
Torsadé par paire Non
300/500V Non
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs en PVC spécial, noir avec numérotes blancs (VDE 0293)
Fils Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Spécificités Bande de tissu
Gaine extérieure Gaine extérieure à base PUR, résistance aux microbes et a l'hydrolyse, à faible adhérence, gris argent RAL 7001, réfractaire (CEI 60332-1-2)
Rayon de courbure minimum 7,5 x Ø
Plage de température -5°C...+70°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 4000V
Norme Conducteur et gaine selon VDE 0250/0281/0282
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Type de câbles ÖLFLEX FD 810 P
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?