ÖLFLEX CLASSIC FD 810 P 42G1,5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0026361 |
---|
Spécifications
Section mm² | 1,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 42G (avec vert/jaune) |
Identification du conducteur | numéroté |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 23.00 |
Tension nominale | 300/500V |
PUR | Oui |
UL/CSA | Non |
Numéroté | Oui |
Torsadé par paire | Non |
300/500V | Non |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs en PVC spécial, noir avec numérotes blancs (VDE 0293) |
Fils | Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt |
Spécificités | Bande de tissu |
Gaine extérieure | Gaine extérieure à base PUR, résistance aux microbes et a l'hydrolyse, à faible adhérence, gris argent RAL 7001, réfractaire (CEI 60332-1-2) |
Rayon de courbure minimum | 7,5 x Ø |
Plage de température | -5°C...+70°C |
Tension nominale | Uo/U: 300/500V |
Tension d'essai | 4000V |
Norme | Conducteur et gaine selon VDE 0250/0281/0282 |
Matière gaine extérieure | PUR |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Type de câbles | ÖLFLEX FD 810 P |
Résistances |
|
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |