ÖLFLEX EB 4G1,5

ÖLFLEX EB 4G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0012502

Spécifications

Section mm² 1,50
Identification du conducteur numéroté
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Couleur de la gaine bleu
Diamètre extérieure mm 7.20
Tension nominale 300/500V
Classe d'incendie CPR Eca
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Fils torsadés en couches
Gaine extérieure Gaine extérieure en base de PVC, bleu ciel (RAL 5015), résistant aux flammes selon ICE 60332-1-2
Rayon de courbure minimum en mouvement/en pose fixe: 15x / 4x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 3000V
Norme selon EN 50525-2-51
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
sans halogène Non
Type de câbles ÖLFLEX EB
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?