ÖLFLEX EB CY 12X0,75

ÖLFLEX EB CY 12X0,75

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0012645

Spécifications

Section mm² 0,75
Nombre de conducteurs 12x
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine bleu
Diamètre extérieure mm 10.90
Tension nominale 300/500V
Classe d'incendie CPR Eca
Construction des fils Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu
Isolation des conducteurs Isolation du conducteur: PVC
Fils Fils torsadés en couches
Spécificités Enveloppé d'une feuille polyester
Blindage Tresse de blindage en fils de cuivre étamé
Gaine extérieure Gaine extérieure en base de PVC, bleu ciel (RAL 5015), résistant aux flammes selon ICE 60332-1-2
Rayon de courbure minimum Occasionnellement mobile: 20 x Ø
En pose fixe: 6 x Ø
Plage de température Occasionnellment mobile: -5°C...+70°C
Pose fixe: -40°C...+80°C
Tension nominale Uo/U: 300/500V
Tension d'essai 3000V
Norme selon EN 50525-2-51
Matière gaine extérieure PVC
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité souple
Plage de temperature (pose fixe) -40°C...+80°C
sans halogène Non
Type de câbles ÖLFLEX EB CY
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 80
Sous-catégorie câble Câbles PVC
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?