ÖLFLEX FD 855 CP 25G1,5

ÖLFLEX FD 855 CP 25G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0027656

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 25G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine gris
Diamètre extérieure mm 21.40
Tension nominale 300/500V
Blindage Blindage en cuivre étamé
Construction des fils Fils à brins extra fins selon CEI 60228 Cl.6
Isolation des conducteurs Isolation des conducteurs à base TPE, noir avec numéros blancs (VDE 0293)
Fils Adern mit extrem kurzen Schlaglängen in Lagen verseilt
Spécificités Rubanage textile
Blindage Gaine intérieure TPE, au-dessus blindage en fils de cuivre étamés
Gaine extérieure Gaine extérieure à base PUR, résistance aux microbes et a l'hydrolyse, à faible adhérence, gris argent RAL 7001, réfractaire (CEI 60332-1-2)
Rayon de courbure minimum 7,5 x Ø
Plage de température -50°C...+80°C
Tension nominale Uo/U = 300/500V - UL = 1000V
Tension d'essai 3000V
Norme selon VDE 0250/0281/0282
PUR Oui
UL/CSA Non
Numéroté Oui
Torsadé par paire Non
300/500V Non
Matière gaine extérieure PUR
Blindage Blindage en cuivre étamé
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Certification UL/CSA
sans halogène Oui
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -40
  • 80
Type de câbles ÖLFLEX FD 855 CP
Résistances
  • Mécanique
  • Huile
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles sans halogène
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?