ÖLFLEX FD 891 4G1,5

ÖLFLEX FD 891 4G1,5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
prochainement disponible 13.12.2024
Numéro d'article 1026304

Spécifications

Section mm² 1,50
Nombre de conducteurs 4G (avec vert/jaune)
Identification du conducteur numéroté
Couleur de la gaine noir
Diamètre extérieure mm 8.80
Tension nominale UL 600V
Nouveauté Non
UL/CSA Non
Numéroté Non
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
sans halogène Non
Plage de température °C (utilisation flexible)
  • -5
  • 70
Plage de température °C (pose fixe)
  • -40
  • 70
Certification UL/CSA
Type de câbles ÖLFLEX FD 891
Résistances UV
Sous-catégorie câble
  • Câbles PVC
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples
Forme câble rond
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement

Alternative

Vous êtes sûr ?