ÖLFLEX FD 90 1G95
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Stuttgart (environ 5 jours)
Numéro d'article | 0026619 |
---|
Spécifications
Section mm² | 95,00 |
---|---|
Tension nominale | 600V |
Couleur | noir |
Couleur gaine intérieure | vert/jaune |
Diamètre extérieure mm | 19.80 |
Construction des fils | Fils à brins supersouples torsadés de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.6 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PVC |
Spécificité | Couche textile |
Isolation de la gaine | Gaine extérieure en PVC à faible adhérence, noir RAL9005, résistant aux flammes (IEC 60332.1-2 + CSA FT1) |
Rayon de courbure minimum | en mouvement / en pose fixe: 7,5 x Ø / 3 x Ø |
Plage de température | -5°C...+90°C / -40°C...+90C° |
Tension nominale | IEC Uo/U: 600/1000V - UL/CSA: 600V |
Tension d'essai | 4000V |
Norme | Selon VDE 0250, 0285 |
Approbations |
UL-AWM-Style 10107, cRU AWM II A/B FT1 ≥ 150mm² CSA AWM IA/B IIA/B FT 1 ≤ 120mm² UL File No. E63634 |
Matière gaine extérieure | PVC |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | extra-souple / pour chaînes |
sans halogène | Non |
Plage de température (Utilisation flexible) | -5°C...+90°C |
Plage de température °C (utilisation flexible) |
|
Certification | UL/CSA |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Types de fils | ÖLFLEX FD 90 |
Résistances | UV |
Sous-catégorie fils |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4900 |